Riešenia pohonu s premenlivými otáčkami
Konvenčné hydraulické pohony často pracujú pri konstantnej prevádzkovej rýchlosti, pričom prebytočná energia sa premieňa na teplo bez toho, aby bola využiteľná. Práve tu prichádzajú na scénu riešenia s pohonom s premenlivými otáčkami od spoločnosti HYDAC (VSD): Frekvenčný menič presne reguluje rýchlosť elektrického motora podľa aktuálnych požiadaviek hydraulického spotrebiteľa. Počas prestávky v zaťažení sa rýchlosť zníži na nulu. Týmto sa nielen ušetrí veľké množstvo energie, ale aj ochráni olej a všetky mechanické časti vášho systému.
Symbióza medzi hydraulikou a elektronikou
Technická prevaha hydraulických systémov s premenlivými otáčkami spočíva v dokonale zladenej kombinácii hydraulického čerpadla, synchronného alebo asynchrónneho motora a inteligentného riadiaceho systému s integrovaným softvérom od spoločnosti HYDAC. Toto riešenie umožňuje zjednodušiť hydraulickú inštaláciu pomocou prepínacích ventilov namiesto regulačných ventilov. Tento softvér obsahuje prednastavené hydraulické funkcie, ako je napríklad regulácia tlaku, polohovanie alebo nastavenie prietoku, ktoré môžu výrazne zjednodušiť hydraulický systém.
Hydraulický systém je zredukovaný na jeho najdôležitejšie prednosti: Budovanie sily. Slabá stránka hydrauliky: Energeticky náročná regulácia pomocou čerpadiel s nastaviteľným prietokom a regulačných ventilov sa presúva do elektrickej časti, čo má za následok úsporu energie.
To vedie k efektívnosti na viacerých úrovniach: Zníženie požiadaviek na výkon, chladenie, objem nádrže a oleja, ako aj na použité materiály a hmotnosť.
Ďalšou významnou výhodou je: Znížená priemerná rýchlosť výrazne znižuje hlučnosť systému.
Udržateľnosť ako obchodný prípad
Pre projektových manažérov, kupujúcich a manažérov závodu je technológia DVA kľúčovým spôsobom, ako znížiť celkové náklady na vlastníctvo (TCO) a zjednodušiť zložitosť systému. V mnohých prípadoch je prechod z konvenčných hydraulických systémov s čerpadlami s variabilným zdvihom a ovládacími ventilmi na hydrauliku s premenlivými otáčkami nákladovo neutrálny, pretože už nie je potrebné mnoho ďalších komponentov, ako je chladenie, filtrácia tlaku a regulačné ventily a objem nádrže je možné výrazne znížiť. Okrem toho riešenia HYDAC DVA pomáhajú spoločnostiam dosiahnuť ich ciele CO2 a splniť certifikácie ISO 50001. Dodávame pohonné riešenia buď ako predmontovanú súpravu pre integráciu do vášho existujúceho stroja (retrofitovanie), alebo ako srdce nového hydraulického systému HYDAC.