MF BN 160 AUE 10 F 5.0

Art.nr
1260716
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
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 2 bar
Igensättningsindikator F=tryckventil (abs. tryck)
Anslutningsstorlek 1 1/4 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 10
Filtermaterial BN=Betamicron lågt tryck
pmax [bar] 8