FMND BN/HC 160 LDE 10 D 1.2 /-L220-B7

Artikelnummer
1275334
Till produktgrupp på högre nivå
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Finns inte i lager
På begäran Du kan göra en produktförfrågan genom att lägga till artikeln i din lista och hantera den i ditt myHYDAC-område.
St
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
Mer information
Andra funktioner L220=lampa spänning 230V
Standard 1=i enl. m. DIN 24550
Övergång D=kägelventilbyte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Igensättningsindikator D=visuell/elektrisk
Anslutningsstorlek 1 1/4 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 10
Filtermaterial BN/HC=Betamicron lågt tryck
pmax [bar] 210

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr EN

(0.5 MB)

FLND/FMND switch. Inline filter DIN24550
Reservdelslista EN

(0.67 MB)