FMND BH/HC 250 LDF 6 D 1.2 /-L220
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1276073
Leverans inom ca. -
dagar
Begär ersättningstid
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Vänligen logga in för priser
Finns inte i lager
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
Andra funktioner | L220=lampa spänning 230V |
---|---|
Standard | 1=i enl. m. DIN 24550 |
Övergång | D=kägelventilbyte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Igensättningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Anslutningsstorlek | 1 1/2 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 6 |
Filtermaterial | BH/HC=Betamicron högt tryck |
pmax [bar] | 210 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr
EN
(0.5 MB)

FLND/FMND switch. Inline filter DIN24550
Reservdelslista
EN
(0.67 MB)