DB08A-01-C-N-090V070
Artikelnummer
2599395
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
Tekniska data
| Produktfunktioner | |
|---|---|
| Extra funktion | Ingen |
| Version | Ingen |
| Tryckinställning [bar] | 48 |
| Standard | Avlastningsventil |
| Justeringstyp | Verktyg |
| Kavitet | FC08-2 |
| Qmax-ventiler [l/min] | 38 |
| Produktserie | DB08A |
| Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] | 5 - 345 |
| Funktion | Tallriksventil |
| Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 0 - 38 |
| Tryckinställningsområde [bar] | 8 - 62 |
| Nom. storlek | 8 |
| Obejktbeteckning | DB08A-01-C-N-090V070 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Kontrolltyp | Direktverkande |
| Typ av installation | UNF |
| Tätningsmaterial | NBR |
| Artikelnummer | 2599395 |
| Design | Patron |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.