WK08X-01-C-V-0
Artikelnummer
3016618
Leverans inom ca. -
dagar
Begär ersättningstid
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Vänligen logga in för priser
Finns inte i lager
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
| Produktfunktioner | |
|---|---|
| Typ, manuell förbikoppling | Ingen manuell förbikoppling |
| Modell | Standard |
| Manuell förbikoppling | Nej |
| Funktion | 4/2 riktningsventil |
| Aktivering | Magnetisk |
| Ventilserie | WK08X-01 |
| Spoldesign | 40-1836 |
| Kavitet | FC08-4 |
| Qmax-ventiler [l/min] | 17 |
| Anslutningstyp | Utan spole |
| Tryckområde P [bar] | 0 - 350 |
| Spole | Utan spole |
| Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 17 |
| Funktion | Spolventil |
| Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 0 - 17 |
| Nom. storlek | 8 |
| Obejktbeteckning | WK08X-01-C-V-0 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Kontrolltyp | Direktverkande |
| Typ av installation | UNF |
| Tätningsmaterial | FKM |
| Artikelnummer | 3016618 |
| Artikelnummer, spole | - |
| Design | Patron |
| Produktfamilj | WK08X |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.