DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.280
Artikelnummer
3108631
Leverans inom ca. -
dagar
Begär ersättningstid
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Vänligen logga in för priser
Antal i lager
Lägg till i min lista
I området "Min lista" kan du lägga till produkter som bokmärken, begära dem eller skapa mallar för återkommande beställningar.
Tekniska data
| Produktfunktioner | |
|---|---|
| Tryckinställning CE [bar, l/min] | 280BAR,110L/MIN |
| Extra funktion | Ingen |
| Version | CE + TÜV typgodkänd |
| Standard | Avlastningsventil CE+TÜV |
| Justeringstyp | Stängd med täcklock |
| Kavitet | 12120A |
| Qmax-ventiler [l/min] | 110 |
| Produktserie | DB12120A |
| Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] | 30 - 400 |
| Funktion | Tallriksventil |
| Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 0 - 110 |
| Nom. storlek | 12 |
| Obejktbeteckning | DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.280 |
| Pmax [bar] | 400 |
| Kontrolltyp | Direktverkande |
| Typ av installation | Metrisk |
| Tätningsmaterial | FKM |
| Artikelnummer | 3108631 |
| Design | Patron |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
DB12120A-01X-HL-CE - Safety Valve, direct-acting with hand wheel
Produktbroschyr
EN