WS08Z-30-C-N-0

Art.nr
3110910
Till produktgrupp på högre nivå
I lager
Vid förfrågan Du kan göra en produktförfrågan genom att lägga till artikeln i din lista och bearbeta den under myHYDAC.
Stycke
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Teknisk data
Mer information
Modell Med skärm
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Med skärm
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 2/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WS08Z-30
Spoldesign 40-1836
Kavitet FC08-2
Qmax-ventiler [l/min] 30
Produktserie WS08Z
Anslutningstyp Utan spole
Tryckområde P [bar] 5 - 350
Spole Utan spole
Volymflödesområde Q [l/min] 2 - 38
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 2 - 30
Nom. storlek 8
Obejktbeteckning WS08Z-30-C-N-0
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3110910
Artikelnummer, spole -
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
WS08Z-30 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr SV

(0 MB)

WS08Z-30 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr EN

(0 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)