PDR08-01-C-N-20-12PG-2.2
Artikelnummer
3111707
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
Tekniska data
| Produktfunktioner | |
|---|---|
| Spole | 12 V proportionell |
| Konsument flödeshastighet, prod.F | 0 - 12 |
| Funktion | Proportionell tryckreduceringsventil |
| Typ, manuell förbikoppling | Ingen manuell förbikoppling |
| Modell | Standard |
| Manuell förbikoppling | Nej |
| Aktivering | Proportionell |
| Spoldesign | 40-1836 |
| Justeringstyp | Icke tillgänglig |
| Kavitet | FC08-3 |
| Qmax-ventiler [l/min] | 12 |
| Produktserie | PDR08 |
| Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] | 0 - 138 |
| Anslutningstyp | Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1 |
| Tryckinställningsområde [bar] | 0 - 14 |
| Nom. storlek | 8 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Kontrolltyp | Direktverkande |
| Typ av installation | UNF |
| Tätningsmaterial | NBR |
| Artikelnummer, spole | 3109230 |
| Design | Patron |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.