PDB10P-01M-C-N-330-24PG-8.8
Artikelnummer
3129363
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
Tekniska data
| Produktfunktioner | |
|---|---|
| Spole | 24 V proportionell |
| Konsument flödeshastighet, prod.F | 0 - 120 |
| Funktion | Proportionell tryckavlastningsventil |
| Typ, manuell förbikoppling | Skruv manuell förbikoppling |
| Modell | Standard |
| Manuell förbikoppling | Ja |
| Aktivering | Proportionell |
| Spoldesign | 40-1836 |
| Justeringstyp | Icke tillgänglig |
| Kavitet | FC10 -2 |
| Qmax-ventiler [l/min] | 120 |
| Produktserie | PDB10P |
| Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] | 5 - 350 |
| Anslutningstyp | Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1 |
| Funktion | Spolventil |
| Tryckinställningsområde [bar] | 5 - 230 |
| Nom. storlek | 10 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Kontrolltyp | Pilotstyrd |
| Typ av installation | UNF |
| Tätningsmaterial | NBR |
| Artikelnummer, spole | 3109229 |
| Design | Patron |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.