WSM12120ZR-01-C-N-24DG

Artikelnummer
3230898
Till produktgrupp på högre nivå
Finns i lager
På begäran Du kan göra en produktförfrågan genom att lägga till artikeln i din lista och hantera den i ditt myHYDAC-område.
Stycke
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
Mer information
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 2/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WSM12120ZR-01
Spoldesign 40-1836
Kavitet 12120
Qmax-ventiler [l/min] 110
Produktserie WSM12120ZR
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 5 - 350
Spole 24 V DC
Volymflödesområde Q [l/min] 5.5 - 110
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 5.5 - 110
Nom. storlek 12
Obejktbeteckning WSM12120ZR-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3230898
Artikelnummer, spole 3000249
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
WSM12120ZR 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr SV

(0.27 MB)

WSM12120ZR 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr EN

(0.27 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)