DWM12121Z-21-C-V-08
Artikelnummer
3283782
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
Tekniska data
| Produktfunktioner | |
|---|---|
| Extra funktion | Ingen |
| Version | Odämpad, inget avlastningshål |
| Styrtryckdifferens [bar] | 8 |
| Standard | Tryckvåg |
| Justeringstyp | Icke justerbar |
| Kavitet | 12121 |
| Qmax-ventiler [l/min] | 120 |
| Produktserie | DWM12121Z |
| Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] | 5 - 14 |
| Funktion | Spolventil |
| Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 0 - 120 |
| Nom. storlek | 12 |
| Obejktbeteckning | DWM12121Z-21-C-V-08 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Kontrolltyp | Direktverkande |
| Typ av installation | Metrisk |
| Tätningsmaterial | FKM |
| Artikelnummer | 3283782 |
| Design | Patron |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.