WK10H-01M-C-N-0
Artikelnummer
3311633
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
Tekniska data
| Produktfunktioner | |
|---|---|
| Typ, manuell förbikoppling | Tryck/spänning manuell förbikoppling |
| Modell | Standard |
| Manuell förbikoppling | Ja |
| Funktion | 4/3 riktningsventil |
| Aktivering | Magnetisk |
| Ventilserie | WK10H-01 |
| Spoldesign | 40-1836 |
| Kavitet | FC10-4 |
| Qmax-ventiler [l/min] | 23 |
| Anslutningstyp | Utan spole |
| Tryckområde P [bar] | 0 - 350 |
| Spole | Utan spole |
| Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 23 |
| Funktion | Spolventil |
| Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 0 - 23 |
| Nom. storlek | 10 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Kontrolltyp | Direktverkande |
| Typ av installation | UNF |
| Tätningsmaterial | NBR |
| Artikelnummer, spole | - |
| Design | Patron |
| Produktfamilj | WK10H |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.