WSM06020W-61-C-N-24DG
Artikelnummer
3531890
Leverans inom ca. -
dagar
Begär ersättningstid
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Vänligen logga in för priser
Antal i lager
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
| Produktfunktioner | |
|---|---|
| Modell | Optimerad prestanda |
| Typ, manuell förbikoppling | Ingen manuell förbikoppling |
| Modell | Optimerad prestanda |
| Manuell förbikoppling | Nej |
| Funktion | 2/2 riktningsventil |
| Aktivering | Magnetisk |
| Ventilserie | WSM06020W-61 |
| Spoldesign | 50-1836 |
| Kavitet | 06020 |
| Qmax-ventiler [l/min] | 25 |
| Anslutningstyp | Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1 |
| Tryckområde P [bar] | 0 - 350 |
| Spole | 24 V DC |
| Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 25 |
| Funktion | Tallriksventil |
| Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 0 - 25 |
| Nom. storlek | 6 |
| Obejktbeteckning | WSM06020W-61-C-N-24DG |
| Pmax [bar] | 350 |
| Kontrolltyp | Direktverkande |
| Typ av installation | Metrisk |
| Tätningsmaterial | NBR |
| Artikelnummer | 3531890 |
| Artikelnummer, spole | 915142 |
| Design | Patron |
| Produktfamilj | WSM06020W-61 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.