PDR08Z-02-C-V-044V044-0
Artikelnummer
3580502
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
Tekniska data
| Produktfunktioner | |
|---|---|
| Spole | Utan spole |
| Konsument flödeshastighet, prod.F | 0 - 14 |
| Funktion | Proportionell tryckreduceringsventil |
| Tryckinställning [bar] | 30 |
| Typ, manuell förbikoppling | Ingen manuell förbikoppling |
| Modell | Standard |
| Manuell förbikoppling | Nej |
| Aktivering | Proportionell |
| Spoldesign | 40-1836 |
| Justeringstyp | Verktyg |
| Kavitet | FC08-3 |
| Qmax-ventiler [l/min] | 12 |
| Produktserie | PDR08Z |
| Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] | 0 - 80 |
| Anslutningstyp | Utan spole |
| Tryckinställningsområde [bar] | 0 - 30 |
| Nom. storlek | 8 |
| Pmax [bar] | 80 |
| Kontrolltyp | Direktverkande |
| Typ av installation | UNF |
| Tätningsmaterial | FKM |
| Artikelnummer, spole | - |
| Design | Patron |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.