4WH E 32 H S01/V
Artikelnummer
3641337
Leverans inom ca. -
dagar
Begär ersättningstid
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Vänligen logga in för priser
Finns inte i lager
Lägg till i min lista
I området "Min lista" kan du lägga till produkter som bokmärken, begära dem eller skapa mallar för återkommande beställningar.
Tekniska data
| Produktfunktioner | |
|---|---|
| Typ, manuell förbikoppling | Ingen manuell förbikoppling |
| Modell | Standard |
| Manuell förbikoppling | Nej |
| Funktion | 4/3 riktningsventil |
| Aktivering | Hydraulisk |
| Ventilserie | 4WH E 32 H |
| Kavitet | ISO 4401-10-09-0-05 |
| Qmax-ventiler [l/min] | 900 |
| Anslutningstyp | Utan spole |
| Tryckområde P [bar] | 12 - 350 |
| Spole | Utan spole |
| Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 900 |
| Funktion | Spolventil |
| Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 0 - 900 |
| Nom. storlek | 32 |
| Obejktbeteckning | 4WH E 32 H S01/V |
| Pmax [bar] | 350 |
| Kontrolltyp | Direktverkande |
| Typ av installation | Övrig |
| Tätningsmaterial | FKM |
| Artikelnummer | 3641337 |
| Artikelnummer, spole | - |
| Design | Blockmonterad |
| Produktfamilj | 4WH E 32 H |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.