FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-A-2/-V

Artikelnummer
3835942
Till produktgrupp på högre nivå
Finns i lager
På begäran Du kan göra en produktförfrågan genom att lägga till artikeln i din lista och hantera den i ditt myHYDAC-område.
Stycke
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
Mer information
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Kompletterande uppgifter V=Viton
Mätteknik A=med AS
Filtreringshastighet Z=utan filterelement
Filtermaterial Z=utan
Spänning A=400 V-50 Hz-3 Ph
Version 4=mobil med värmare
Driftmedel M=Mineralolja
Storlek & nominell flödeshastighet 10/15=15 l/min

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
FAM10-95 2/2 Comfort Bruksanvisning
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(4.11 MB)

FAM10/15 Bruksanvisning
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(3.42 MB)

FAM10-95 2/2 Styrning Comfort Bruksanvis
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(3.4 MB)

LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktbroschyr SV

(2.9 MB)

LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktbroschyr EN

(2.9 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Produktbroschyr SV

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Produktbroschyr EN

(2.07 MB)