DB10PY-01-C-V-330V-0
Artikelnummer
4066569
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
Tekniska data
| Produktfunktioner | |
|---|---|
| Extra funktion | Med magnetventilationsventil |
| Version | Ingen |
| Tryckinställning [bar] | Ingen förinställning |
| Standard | Avlastningsventil |
| Spoldesign | 40-1836 |
| Justeringstyp | Verktyg |
| Kavitet | FC10 -2 |
| Qmax-ventiler [l/min] | 120 |
| Produktserie | DB10PY |
| Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] | 5 - 345 |
| Anslutningstyp | Utan spole |
| Spole | Utan spole |
| Funktion | Spolventil |
| Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 0 - 120 |
| Tryckinställningsområde [bar] | 5 - 228 |
| Nom. storlek | 10 |
| Obejktbeteckning | DB10PY-01-C-V-330V-0 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Kontrolltyp | Pilotstyrd |
| Typ av installation | UNF |
| Tätningsmaterial | FKM |
| Artikelnummer | 4066569 |
| Artikelnummer, spole | - |
| Design | Patron |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.