RS17A-01-C-N-4-280V
Artikelnummer
4751755
Leverans inom ca. -
dagar
Begär ersättningstid
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Vänligen logga in för priser
Finns inte i lager
Lägg till i min lista
I området "Min lista" kan du lägga till produkter som bokmärken, begära dem eller skapa mallar för återkommande beställningar.
Tekniska data
| Produktfunktioner | |
|---|---|
| Modell | Upplösning medium |
| Lösning | 240.0 |
| Funktion | Lasthållningsventil |
| Pilotförhållande | 4.0 |
| Justeringstyp | Verktyg |
| Kavitet | T-17A |
| Qmax-ventiler [l/min] | 240 |
| Produktserie | RS17A |
| Inställningstryck r. Produkt f.[bar] | 70.0 - 420.0 |
| Volymflödesområde Q [l/min] | .0 - 240.0 |
| Tryckinställningsområde [bar] | 70 - 280 |
| Nominell storlek | 17 |
| Pmax [bar] | 350.0 |
| Kontrolltyp | Direktverkande |
| Typ av installation | Övrig |
| Tätningsmaterial | NBR |
| Design | Patron |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Installation instruction Screw-in cartridge valves | Slip-in valves |Insert cartridge valves
Bruks-/underhållsanvisningar
EN