WS08W-61-C-N-0

Art.nr
4787982
Överordnad produktgrupp
I lager
Vid förfrågan Du kan göra en produktförfrågan genom att lägga till artikeln i din lista och bearbeta den under myHYDAC.
ST
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "
Teknisk data
Mer information
Modell Optimerad prestanda
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Optimerad prestanda
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 2/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WS08W-61
Spoldesign 50-1836
Kavitet FC08-2
Qmax-ventiler [l/min] 25
Produktserie WS08W-61
Anslutningstyp Utan spole
Tryckområde P [bar] 0 - 350
Spole Utan spole
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 25
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 25
Nom. storlek 8
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer, spole -
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Produktbroschyr SV

(0 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Produktbroschyr EN

(0 MB)