WS08W-61M-C-N-24DG

Art.nr
4790325
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
Modell Optimerad prestanda
Typ, manuell förbikoppling Tryck manuell förbikoppling        
Modell Optimerad prestanda
Manuell förbikoppling Ja
Funktion 2/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WS08W-61
Spoldesign 50-1836
Kavitet FC08-2
Qmax-ventiler [l/min] 25
Produktserie WS08W-61
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 0 - 350
Spole 24 V DC
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 25
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 25
Nom. storlek 8
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer, spole 915142
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Produktbroschyr SV

(0.37 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Produktbroschyr EN

(0.37 MB)