DB10120A-02X-C-V-100V *
Artikelnummer
561040
Leverans inom ca. -
dagar
Begär ersättningstid
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Vänligen logga in för priser
Antal i lager
Lägg till i min lista
I området "Min lista" kan du lägga till produkter som bokmärken, begära dem eller skapa mallar för återkommande beställningar.
Tekniska data
| Produktfunktioner | |
|---|---|
| Extra funktion | Ingen |
| Version | Ingen |
| Tryckinställning [bar] | Ingen förinställning |
| Standard | Avlastningsventil |
| Justeringstyp | Verktyg |
| Kavitet | 10120A |
| Qmax-ventiler [l/min] | 100 |
| Produktserie | DB10120A |
| Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] | 5 - 350 |
| Funktion | Spolventil |
| Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 0 - 100 |
| Tryckinställningsområde [bar] | 5 - 100 |
| Nom. storlek | 10 |
| Obejktbeteckning | DB10120A-02X-C-V-100V * |
| Pmax [bar] | 350 |
| Kontrolltyp | Pilotstyrd |
| Typ av installation | Metrisk |
| Tätningsmaterial | FKM |
| Artikelnummer | 561040 |
| Design | Patron |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.