P4WEE 06 E26 D01-24PG E1B/V
Artikelnummer
6078980
Leverans inom ca. -
dagar
Begär ersättningstid
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Vänligen logga in för priser
Antal i lager
Lägg till i min lista
I området "Min lista" kan du lägga till produkter som bokmärken, begära dem eller skapa mallar för återkommande beställningar.
Tekniska data
| Produktfunktioner | |
|---|---|
| Spole | 24 V proportionell |
| Konsument flödeshastighet, prod.F | 0 - 40 |
| Funktion | Proportionell riktningsventil |
| Typ, manuell förbikoppling | Dold manuell förbikoppling |
| Modell | Standard |
| Manuell förbikoppling | Ja |
| Aktivering | Proportionell |
| Spoldesign | OBE |
| Justeringstyp | Icke tillgänglig |
| Kavitet | ISO 4401-03-02-0-05 |
| Qmax-ventiler [l/min] | 40 |
| Produktserie | P4WEE 6 E |
| Anslutningstyp | Med fordonsbaserad elektronik |
| Funktion | Spolventil |
| Nom. storlek | 6 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Kontrolltyp | Direktverkande |
| Typ av installation | Övrig |
| Tätningsmaterial | FKM |
| Artikelnummer, spole | - |
| Design | Blockmonterad |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.