Tillbehör till hydrauliska ackumulatorer

Tillbehör till hydrauliska ackumulatorer

Som tryckbärande anordningar måste hydrauliska dämpare märkas och stränga säkerhetsföreskrifter gälla. HYDACS hydrauliska ackumulatortillbehör säkerställer att din installation inte bara är tekniskt effektiv utan också rättssäker. Från vätskeskydd mot övertryck till montering i enlighet med gällande industristandarder och maskinbestämmelser – vi levererar alla komponenter som du behöver för första start och långvarig drift. Högkvalitativa tillbehör minskar risken för läckage och mekanisk belastning vid ledningsanslutningarna avsevärt. 
Läs mer Visa mindre
Produktsökning
Sökfilter
Återställ filter

Tillbehörsgrupper och funktionellt mervärde

TillbehörskategoriFunktionerFördelar
Säkerhets- och avstängningsblock (SAF)Isolering och avluftning av hydraulikackumulatornMinimalt utrymmesbehov, minskat underhållsbehov för ackumulatorer, mindre rörledningar och kortare monteringstid.
Laddnings- och testenheterKontrollera och justera ackumulatorns förladdningstryck (p0).Praktiskt batteriskötsel för att säkerställa optimal batterifunktion

Maximal livslängd för hydrauliska ackumulatorer

Med HYDAC:s laddnings- och testutrustning, till exempel FPU-serien, kan tekniker noggrant övervaka det inledande kvävetrycket (även kallat kväveinledande påfyllning). Detta är avgörande, eftersom varje ackumulator – oavsett konstruktion – endast fungerar optimalt vid rätt förladdningstryck. Regelbunden testning förhindrar skador på skiljeelementet, till exempel ackumulatorblåsan eller membranet, och skyddar kolvackumulatorn från att kolven slår hårt mot olje- eller gasänden av kolvackumulatorns lock. Medan FPU-serien erbjuder de perfekta verktygen för regelbunden inspektion av enskilda ackumulatorer, minimerar våra högpresterande kvävgaspåfyllningsstationer (N2-servrar) driftstopp vid hantering av stora volymer. De är särskilt utformade för att ladda hela ackumulatorstationer och ackumulatorer med tillhörande kvävecylindrar, där stora mängder gas måste överföras snabbt och säkert. Investeringar i högkvalitativa tillbehör lönar sig snabbt genom att de förhindrar komponentfel och förlänger serviceintervallerna.

Modulär utbyggnad och enkel urvalsprocess

Perfekt passform, utan kompromisser: Alla tillbehör kan integreras sömlöst tack vare vårt modulära system. Vi levererar inte bara den optimala monteringslösningen, utan garanterar även ett standardsäkert skydd i enlighet med gällande nationella bestämmelser. Dra nytta av våra experters råd och få perfekt skydd för både gas- och systemdelen, levererat direkt från fabriken.