Sökresultat för: 'AutoFilt® RF4'
4
Resultat
i kategori
Produkter
Produktkategori
Självrengörande automatiskt backspolningsfilter för låga flödeshastigheter<p><strong>Funktioner</strong></p><ul><li class="libreak">Separering av smutspartiklar ur vätskor med låg viskositet (kylmedel, vatten)</li><li class="libreak">Filtreringshastigheter från 25 µm till 1000 µm</li><li class="libreak">Flödeshastigheter upp till 385 l/min.</li><li class="libreak">Koniska filterelement är mer effektiva</li></ul><p><strong>Fördelar</strong></p><ul><li class="libreak">Kompakt konstruktion</li><li class="libreak">Helautomatisk drift</li><li class="libreak">Driftfärdig enhet</li><li class="libreak">Maximal utnyttjan av filterutrymmet</li><li class="libreak">Fjärrövervakning möjlig via mobiltelefon eller surfplatta</li><li class="libreak">Självdiagnos, systemdiagnoser, processövervakning</li><li class="libreak">Dubbelriktad kommunikation av komponenternas aktivitet</li><li class="libreak">Öppen anslutning till alla vanliga kundgränssnitt som används /1x Ethernet, variabla flänsinställningar 1x seriemässig RS-232 C/RS 485)</li></ul>
Produktkategori
Självrengörande automatiskt filter med scannerteknik (rengöring direkt vid nätet)<p><strong>Funktioner</strong></p><ul><li class="libreak">Självrengörande automatiskt filter AutoFilt® RF15</li><li class="libreak">Separering av smutspartiklar ur vätskor</li><li class="libreak">Tack vare olika alternativt tillgängliga automatiseringstekniker passar de även Industri 4.0.</li></ul><p><strong>Fördelar</strong></p><ul><li class="libreak">Ingen extern strömförsörjning</li><li class="libreak">Ingen användning av extern vätska</li><li class="libreak">Fristående filtedrift</li><li class="libreak">Mycket låga spolningsmängder</li><li class="libreak">Ingen tryckminskning under backspolningen</li><li class="libreak">Högeffektiv backspolning även under låga tryckhastigheter</li></ul>
Produktkategori
Självrengörande automatiskt backspolningsfilter tillverkat av rostfritt stål särskilt för tillämpningar med vatten<p><strong>Funktioner</strong></p><ul><li class="libreak">Separering av smutspartiklar ur vätskor med låg viskositet</li><li class="libreak">Flödeshastigheter upp till 385 l/min.</li><li class="libreak">Konisk filterelementteknik</li><li class="libreak">Filtreringshastigheter från 25 µm till 1000 µm</li></ul><p><strong>Fördelar</strong></p><ul><li class="libreak">Ny optimerad design på höljet med antingen 4, 5, 6, eller7 filterelement för optimal justering för att passa vilka tillämpningar som helst</li><li class="libreak">Driftfärdig enhet</li><li class="libreak">Kompakt design med innovativt tätningskoncept och snabböppning</li><li class="libreak">Helautomatisk drift</li><li class="libreak">Inget avbrott i filtereringen vid backspolning</li><li class="libreak">Full filtreringseffekt efter backspolning</li><li class="libreak">Maximal utnyttjan av filterutrymmet</li><li class="libreak">Låga driftkostnader</li><li class="libreak">Låga underhållskostnader</li></ul>
Produktkategori
Hydropneumatisk backspolning med säker vätskeseparering för filtrering av tung bränsleolja (HFO), diesel (MDO), biodiesel och smörjolja och för finfiltrering av kylmedel<p><strong>Funktioner</strong></p><ul><li class="libreak">Självrengörande tack vare automatiskt filter med hjälp av extern vätska</li><li class="libreak">Separering av smutspartiklar ur vätskor med låg och hög viskositet</li><li class="libreak">Kan användas vid drifttemperaturer på upp till max. 180°C (beroende på val av tätningsmaterial)</li><li class="libreak">Tack vare olika alternativt tillgängliga automatiseringstekniker passar de även Industri 4.0.</li></ul><p><strong>Fördelar</strong></p><ul><li class="libreak">Backspolning driven av externt medium - ingen blandning av medium och komprimerad luft</li><li class="libreak">Reglerbar backspolningseffekt</li><li class="libreak">Effektiv hydraulisk rengöring</li><li class="libreak">Hög reningseffekt</li><li class="libreak">Ingen tryckminskning under backspolningen</li><li class="libreak">Låg förbrukning av komprimerad luft</li><li class="libreak">Låga tryckfall</li><li class="libreak">Stor filteryta för sin kompakta storlek</li><li class="libreak">Nästan underhållsfri, servicevänlig design</li><li class="libreak">Extern värmare möjlig</li><li class="libreak">Intelligent styrsystem</li><li class="libreak">Modulär uppbyggnad för enkel expandering med manuell förbikoppling och spololjebehandling</li><li class="libreak">Långa underhållsintervall</li><li class="libreak">Låga driftkostnader<br /></li></ul>
3
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
Högkvalitativ filtrering tack vare effektiv och tillförlitlig vattenrening med de automatiska returfilter från HYDAC AutoFilt®-serien. Avancerad filterteknik anpassad till din användning Beprövad och testad kvalitet med kontinuerlig produktutvecklin ...
Vi samarbetar med dig för att klara av utmaningarna inom marinindustrin och sjöfarten. Om det handlar om extrema miljöförhållanden offshore, potentiellt explosiva omgivningar eller under vatten - HYDAC hjälper systemtillverkare, varv och sjöfartsföre ...
Pappersmasse- och pappersindustrin omfattas av många krav eftersom de har en hög vatten- och elförbrukning. För att säkerställa att dessa krav uppfylls hela tiden tillhandahåller HYDAC systemlösningar som är både hållbara och energieffektiva. Tillsam ...
3
Resultat
i kategori
Nedladdningar
AutoFilt® RF4 Automatisk backspolfilter
Filtreringsteknik
Processfilter, automatiskt backspolningsfilter
Produktbroschyr
Inga detaljer
Svenska
(2.64 MB)
AutoFilt® RF4 Automatisk backspolfilter
Filtreringsteknik
Processfilter, automatiskt backspolningsfilter
Produktbroschyr
Inga detaljer
Engelska
(2.65 MB)
AutoFilt® RF4 Automatic back-flushing filter
Filtreringsteknik
Processfilter, automatiskt backspolningsfilter
Produktbroschyr
Inga detaljer
Engelska
(2.65 MB)
AutoFilt® RF4 Automatic back-flushing filter
Filtreringsteknik
Processfilter, automatiskt backspolningsfilter
Produktbroschyr
Inga detaljer
Svenska
(2.64 MB)
AutoFilt® RF4W Automatic back-flushing filter for water applications
Filtreringsteknik
Processfilter, automatiskt backspolningsfilter
Produktbroschyr
Inga detaljer
Engelska
(1.92 MB)
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter