Drivstyrenhet

Drivstyrenhet

Våra drivstyrenheter i HFI-serien (HYDAC Frequency Inverter) reglerar trefasmotorernas hastighet eller vridmoment.
Vi använder våra drivstyrenheter för att implementera drivenhetslösningar för hydrauliska och elektromekaniska system. Våra drivenhetslösningar omfattar såväl enkla komponentuppsättningar som kompletta drivsystemslösningar. Oavsett om det är för elektromekaniska cylindrar eller hydrauliska system: Våra drivstyrenheter är den felande länken. De gör det möjligt att koppla drivenhetssystem i nätverk, reducera antalet komponenter och erfordrat utrymme, minimera komplexiteten och uppnå effektivitet.
Våra drivstyrenheter skiljer sig åt i montering och användning.

MM-enheter (Motor Mounted) monteras på standardmässiga asynkronmotorer för att styra deras hastighet. Fördelen här är att det inte behövs något ytterligare kontrollskåp. Drivstyrenheten är monterad på motorn som en ryggsäck. Lösningar som denna är tillgängliga för att avge upp till 22 kW.

CM-enheter (Cabinet Mounted, monteras i kontrollskåp) används för att reglera trefassynkronmotorer. Dessa enheter används i dynamiska tillämpningar, såsom snabba riktningsändringar, hög positioneringsnoggrannhet och exakt kraft-/tryckkontroll. Dessa enheter måste monteras i ett kontrollskåp. Lösningar som denna är tillgängliga upp till 170 kW som avges per enskild axel.

WM-enheter (Wall Mounted, väggmonteras) används för att hastighetsreglera standardmässiga asynkronmotorer med högre avgiven kraft. Dessa enheter måste monteras i ett kontrollskåp eller på en vägg. Lösningar som denna är tillgängliga upp till 250 kW som avges per enskild axel.
Läs mer Visa mindre
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter