HFI-CM
HFI-CM-drivstyrenheten (HYDAC Frequency Inverter - Cabinet Mounted) är en frekvensomriktare för trefas-synkronmotorer för varvtalsreglering.
Den används för att reglera mycket dynamiska rörelser med synkronmotorer.
Den måste installeras i ett kontrollskåp.
Den här drivstyrenheten är tillgänglig i prestandaklasser upp till 170 kW
Den används för att reglera mycket dynamiska rörelser med synkronmotorer.
Den måste installeras i ett kontrollskåp.
Den här drivstyrenheten är tillgänglig i prestandaklasser upp till 170 kW
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter
Antal i lager
Nedladdningar för denna kategori
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.