HFI-MM

HFI-MM

HFI-MM-drivstyrenheten (HYDAC Frequency Inverter - Motor Mounted) är en frekvensomriktare för trefas-asynkronmotorer för varvtalsreglering.
Dess nyckelfördel är att den kan anslutas direkt på asynkronmotorn som en ryggsäck. Detta betyder att det inte behövs något kontrollskåp och färre uppgifter måste utföras på elektriska system. Fördelarna med en asynkronmotor med variabel hastighet behålls.
Den här drivstyrenheten är tillgänglig i prestandaklasser från 0,55 kW till 22 kW

 

Läs mer Visa mindre
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter