Sökresultat för: 'Luftfilterelement'
4
Resultat
i kategori
Produkter
Modul
<table><tr><td>Välj rätt filterelement för ditt ventilationsfilter från vårt sortiment.</td></tr></table>
Modul
<table><tr><td>BDE-tankavluftningstorken med integrerat luftfilterelement torkar och filtrerar insugningsluften.</td></tr></table>
Produktkategori
<div><p>Filteraggregatet OFX fungerar som en portabel serviceenhet för påfyllning av förladdade anläggningar, såsom matningskretsar i hydrostatiska transmissionsdrivanordningar och arbetshydraulik i en sluten krets.</p><p> Den behändiga konstruktionen och låga vikten gör den idealisk för fältservice på mobila maskiner (t.ex. bygg-, jordbruks- och skogsmaskiner, kommunala fordon). På mycket kort tid kan befintliga föroreningar och luftfickor, till exempel efter reparationer, specifikt tas bort före driftsättning.</p></div><div><ul><li>Högtrycksstabilitet för påfyllning av förladdade anläggningar</li><li> Förhindrar att luft tränger in i hydrostatiska anläggningar</li><li> Enkel drift</li><li> Kompakt konstruktion</li><li> Behändig konstruktion</li></ul></div>
Produktkategori
<div><p>Tillgängliga versioner:<br /> - Standard<br /> - Med IO-Link-gränssnitt<br /> - Med CANopen<br /></p></div><div><p>HYDACLab<sup>®</sup>°HLB 1400 är en multifunktionell sensor för online tillståndsövervakning av standard- och biooljor i stationära och mobila applikationer.Det kan göras ett uttalande om oljans tillstånd, t.ex. tidsförsämring eller blandning med främmande vätskor, på basis av de uppmätta värdena för den relativa förändringen av den dielektriska konstanten, den relativa fuktigheten och temperaturen. De uppmätta värdena som både sekventiell analog signal och kopplingssignal (t.ex. varning, larm) är tillgängliga vid HYDACLabs elektriska utgång<sup>®</sup>. ° Mätvärdena kan avbildas på olika HYDAC-displayer och mätenheter. </p><ul><li>°Onlineövervakning av oljekonditionering</li><li> Kan användas i stationära och mobila applikationer</li><li> Enkel montering med skruvförbindningar</li><li>°4 uppmätta variabler: ° - Relativ luftfuktighet ° - Temperatur ° - Elektrisk konduktivitet och dess relativa förändring<br /></li></ul><p> - Dielektrisk konstant och dess relativa förändring</p></div>
0
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter