PFFL – Process Filter Fuel Liquid
Partikelfiltrering för alternativa bränslen inom flottan, såsom: Metanol (MeOH), ammoniak (NH3) och LPG/LNG.
Egenskaper:
- Lämplig för användning i bränslegassystem, bränslesystem med låg flampunkt, gasventilenheter eller gasventilstyrningar.
- Drifttemperatur upp till 400 bar,
- från -100°C till +250°C.
- Filtreringsgrader upp till 0,1 µm absolut.
- Filterelement tillverkade av Chemicron metallfiberfilt eller trådnät.
Fördelar:
- Kompakt design,
- stor filteryta tack vare optimal filtreringsskiktsdesign, och
- rengörbart filtermaterial.
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter