Sugfilter för returledning

Sugfilter för returledning

I komplexa flerkretssystem, särskilt i mobil hydraulik, är det tillgängliga installationsutrymmet extremt begränsat. Sugfiltren har en intelligent funktionsprincip och erbjuder en optimerad systemlösning: Returoljan i arbetshydraulikens krets filtreras direkt och görs tillgänglig för drivdrivningens boostpump med ett lätt förladdningstryck. Detta förhindrar kavitation vid kallstart och säkerställer att endast ultrafinfiltrerad vätska kommer in i den känsliga boostkretsen. Eftersom antalet komponenter minskar, de totala systemkostnaderna och sänkas.
Läs mer Visa mindre
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter
Storlek
välj alla Återställ val
pmax
välj alla Återställ val
Filtreringsklassificering 0
välj alla Återställ val
Typ av koppling 0
välj alla Återställ val
Visa fler filter

HYDACs RKM returledningsssugfilter är konstruerade för flöden upp till 600 l/min. En viktig teknisk fördel är den integrerade mottrycksventilen som upprätthåller ett tryck på cirka 0,5 bar i matarledningen. Detta förbättrar avsevärt pumparnas effektivitet. Genom att använda vår Mobilemicron-teknologi uppnår vi en enastående smutsupptagningsförmåga och ett minimalt tryckfall. En valfri termostatventil reglerar flödet baserat på temperaturen: Det kalla inloppet förblir stängt under kallstartsperioden och öppnas gradvis när drifttemperaturen stiger.

ProdukttypViktiga fördelarHuvudsakliga användningsområden
RKMSkydd mot kavitation, integrerad mottrycksventil, kompakt design, perfekt för tankmontage.Mobil arbetsutrustning med hydrostatiska drivsystem som t.ex. hjullastare, skogsmaskiner och kommunala fordon.
RKM med termoventilKallstartsskydd tack vare temperaturberoende bypass-kontrollFör storlekarna RKM 155, RKM 205 och RKM 255 

Att integrera våra produkter i er fordonsdesign blir enklare med hjälp av våra omfattande CAD-bibliotek och tekniska datablad. HYDAC erbjuder även ett brett sortiment av smutsindikatorer som är speciellt utformade för att matcha tryckförhållandena i sugledningssystem för returledningar. Beställ direkt i vår webbshop och få snabba leveranser av både original- och ersättningsdelar. Våra experter hjälper er gärna att välja rätt filterstorlek för att säkerställa att ert hydrostatiska drivsystem fungerar optimalt.