Flödesstyrventiler
BIERIs flödesstyrventiler passar för tryck på upp till 700 bar och flödeshastigheter på upp till 25 l/min. Tillgängliga i storlek 6 till DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter