Sökresultat för: 'Kombinationskylare'
15
Resultat
i kategori
Produkter
2033.7264
Produktkategori
Den innovativa designen från Dieselmicron<sup>®</sup>filterelement som är uppbyggda i två steg ger en enastående, föroreningsoberoende fuktavskiljning kombinerat med en enastående partikelseparering.
Produktkategori
<div id="c2440"><div><div><div><p>Kombinationspumpar BKP sätts samman av den rejäla radiala enheten BRK och en flänsmonterad extern kugghjulspump. Tack vare den modulära designprincipen kan vilken BIERI radialkolvpump som helst (BRK och MRK) användas med en kugghulspump. Detta gör att man har många olika varianter och kombinationsmöjligheter.</p></div></div></div></div><div id="c2441"><div><table><tbody><tr><td>Drifttryck LP</td><td>Upp till 250 bar</td></tr><tr><td>Drifttryck HP</td><td>Upp till 1000 bar</td></tr><tr><td>Förflyttning LP</td><td>4,0 till 62,7 cm³/rotation</td></tr><tr><td>Förflyttning HP</td><td>0,24 till 8,14 cm³/rotation</td></tr><tr><td>Varvtal</td><td>600 till 2000 varv/min</td></tr></tbody></table></div></div>
Produktkategori
<div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div><p>BIERI ledet med pumpar består av axialkolvpumpar, radialkolvpumpar, pumpkombinationer (kombination av högtrycks radialkolvpumpar med lågtrycks kugghjulspumpar eller radialpumpdesign), radialkolvpumpar med flera utgångar och ATEX-certifierade radialkolvpumpar. BIERI pumpar är lämpliga för många olika tryck och matningshastigheter.</p></div></div></div></div>
1
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
Behovsanpassad termisk reglering kan öka effektiviteten och livslängden på mobila maskiner. Som expert på kylning och termisk hantering erbjuder HYDAC många lösningar för värmehantering - både för diesel- och hybrid- samt eldrivna maskiner. Termisk h ...
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter