Sökresultat för: 'Mobila vätskekylsystem'
15
Resultat
i kategori
Produkter
<div>MobileFiltration Unit MFU 15 används som portabel serviceenhet för påfyllning av hydraulanläggningar, spolning av små hydraulanläggningar och för rengöring i bypassflödet. Förorening genom fasta partiklar och fritt vatten kan tas bort av filterelementen. Det går också att montera en CS 1000 ContaminationSensor på MFU 15. Detta gör det möjligt att övervaka förorening genom fasta partiklar i oljan, vattnets mättnad och temperatur samtidigt. Renlighetsklassresultaten visas i enlighet med ISO-, SAE- eller NAS-klassificeringar.</div><div><ul><li> Längre livslängd för komponenter och anläggningsfilter</li><li> Ökad oljelivslängd</li><li> Ökad maskintillgänglighet</li><li> Enkel drift</li><li> Kompakt konstruktion</li><li> Inbyggt torrkörningsskydd</li></ul></div>
Modul
<div>FluidAqua Mobil FAM 5 är konstruerad för avvattning, avgasning och filtrering av hydraul- och smörjvätskor. Den fungerar enligt principen om vakuumavvattning för att eliminera fritt och upplöst vatten samt fria och upplösta gaser. FAM 5 är extremt kostnadseffektiv genom att använda HYDAC Dimicron-filtertekniken, med sin kapacitet för kvarhållande av föroreningar och filtreringseffektivitet. Dess kompakta och mobila konstruktion gör den perfekt lämpad för servicearbete. I versionen för permanent installation ger den kontinuerligt skydd för applikationer i vilka drivmedel kräver optimal vård, i vilka värdefulla biologiskt nedbrytbara oljor eller brandsäkra drivmedel används, eller där vatten ofta kommer in i anläggningen.</div><div><ul><li> Flödeshastigheter (vid 50 Hz): ca. 5 l/min.</li><li> Drifttryck 0 till 4,5 bar</li><li> Extremt låg överbliven vattenhalt, gashalt och partikelkontaminering i drivmedlen säkerställer:<br /> - Längre oljebytesintervall<br /> - Längre komponentlivslängd<br /> - Större maskintillgänglighet<br /> - Minskning av livscykelkostnaden (LCC)</li></ul></div>
Modul
<div>Enheterna i FluidAqua Mobil FAM 10-serien fungerar enligt principen om vakuumavvattning för separering av fritt och upplöst vatten, samt fria och upplösta gaser, från hydraul- och smörjvätskor. Tack vare HYDAC:s bypass-filterelementteknik med hög kapacitet för kvarhållande av föroreningar och separeringskapacitet uppnår enheterna en mycket hög ekonomisk effektivitet. Alla enheter kan som tillval förses med, och styras med, mätteknik för kontinuerlig övervakning av vattenhalten och förorening genom fasta partiklar. Integrerad värmare för ökade avvattningsprestanda finns tillgänglig som tillval. Det programmerbara styrsystemet (PLC) i Siemens S7-serien, som används i kombination med en Siemens-manöverpanel på olika nationella språk, säkerställer en enkel och säker hantering.</div><div><ul><li> Viskositetsområde: 15 till 800 mm²/s</li><li> Kapacitet för kvarhållande av föroreningar i enlighet med ISO 4572: 200 g</li><li> Flödeshastighet (vid 50 Hz): ≈ 15 l/min.</li><li> Extremt låg överbliven vattenhalt, gashalt och partikelkontaminering i drivmedlet säkerställer:<br /> - Längre oljebytesintervall<br /> - Längre komponentlivslängd<br /> - Större maskintillgänglighet<br /> - Minskning av livscykelkostnaden (LCC)</li></ul></div>
<div>Enheterna i FluidAqua Mobil FAM 25/45/60/75/95-serierna fungerar enligt principen om vakuumavvattning för separering av fritt och upplöst vatten, samt fria och upplösta gaser, från hydraul- och smörjvätskor. Tack vare HYDAC:s bypass-filterelementteknik med hög kapacitet för kvarhållande av föroreningar och separeringskapacitet uppnår enheten en mycket hög effektivitet. Alla enheter är utrustade med en AquaSensor AS 1000 för kontinuerlig övervakning av vattenhalten och styrning av enheten. En CS 1000-partikelsensor för samtidig övervakning av förorening genom fasta partiklar kan integreras som ett tillval. En värmare kan som tillval byggas in eller t.o.m. eftermonteras för högre avvattningsprestanda, för högviskösa vätskor eller vätskor med låga temperaturer. Siemens S7-seriens programmerbara styrsystem (PLC), i kombination med en Siemens-kontrollpanel på olika nationella språk, säkerställer enkel och tillförlitlig drift.</div><div><ul><li> Flödeshastigheter (vid 50 Hz): upp till ca. 95 l/min.</li><li> Drifttryck 0 till 4,5 bar</li><li> Extremt låg överbliven vattenhalt, gashalt och partikelkontaminering i drivmedlen säkerställer:<br /> - Längre oljebytesintervall<br /> - Längre komponentlivslängd<br /> - Större maskintillgänglighet<br /> - Minskning av livscykelkostnaden (LCC)</li></ul></div>
6
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
Behovsanpassad termisk reglering kan öka effektiviteten och livslängden på mobila maskiner. Som expert på kylning och termisk hantering erbjuder HYDAC många lösningar för värmehantering - både för diesel- och hybrid- samt eldrivna maskiner. Termisk h ...
Beständig temperaturövervakning bestämmer samtliga aspekter av vardagen: överallt där rörelse och energi är involverade spelar värmehanteringen en viktig roll. Här kan du lita på HYDACs kunskap inom värmehantering – våra effektiva kylsystem hjälper d ...
Upptäck fler tidningsartiklar Klimatförändringarna orsakar ett stort antal värmeböljor i världen med allvarliga konsekvenser för hälsan och ekonomin. Under sådana heta dagar är det extra svårt för tillverkningsföretag. Inte bara personalen i fabrike ...
På grund av miljöfrågan står bilindustrin inför stora utmaningar. Förändringarna inom industrin och gradvis omvandling till e-mobilitet, ökar trycket på att göra hela produktionskedjan mer hållbar. Huvudmålet är att sänka miljöpåverkan på varje kompo ...
Pappersmasse- och pappersindustrin omfattas av många krav eftersom de har en hög vatten- och elförbrukning. För att säkerställa att dessa krav uppfylls hela tiden tillhandahåller HYDAC systemlösningar som är både hållbara och energieffektiva. Tillsam ...
Keramikpressar, vinpressar eller formpressar eller spinnmaskiner och plåtbockningsmaskiner - kraven på hydraulpressar och formningsmaskiner ökar stadigt med avseende på hållbar drift. Vi utvecklar morgondagens lösningar redan idag. Lär dig mer om vår ...
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter