Vätskekylplattor

Vätskekylplattor

Kylplattor
Vätskekylplattor används där elektroniska komponenter måste arbeta på hög prestandanivå och kylas direkt. Komponenterna som ska kylas monteras direkt på kylplattorna och kylvätska cirkulerar genom plattan och leder bort den förbrukade värmen. Själva kylvätskan kan tillhandahållas från och returneras till de olika HYDAC-kylsystemen.
HYDAC kylplattor har en anpassade design, förstklassig kvalitet och mått på upp till 1 600 mm x 750 mm.
Läs mer Visa mindre
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter