Sökresultat för: 'Kylsystem för laddningskabel'
2
Resultat
i kategori
Produkter
Modul
<table><tr><td>Batterivärmehanteringssystem (BTMS) ser till att temperaturen på insian av batteriet hålls på optimala nivåer. Extrafunktioner kan även integreras för att värma upp eller kyla ner förarhytten. Ett kompakt system för en kontrollerad batteritemperatur och komfortabla temperaturer i passagerarutrymmet.<br /> • Batterieffekten är stabil<br /> • Batteriets livslängd bevaras<br /> • Behagliga temperaturer inne i hytten<br /><br /> • Standardutrustning<br /> • Kylkapacitet från 5 till 10 kW<br /> • Omgivningstemperaturer från -20 till +60°C<br /> • Spänning från 450 till 850 V DC + 24 V DC<br /> • Kommunikation via CAN-gränssnitt<br /> • Tippa och vinkla till en lutning på 30° som standard<br /> .<br /> • Designa ditt eget batterivärmehanteringssystem<br /> • Standard men med modulära ombyggnader: sätt samman alternativ i det modulära systemet<br /> • Flexibel kåpa och anslutningsinställningar<br /> • HYDAC know-how med egentillverkad styrning, inklusive standard mjukvara<br /> • Användning av framtidsinriktade kylskåp med mycket låg global uppvärmningsförmåga (GWP 4)<br /> • Kylsystem med hög driftsäkerhet vid vinklar upp till 45° och låga och höga omgivningstemperaturer</td></tr></table>
Modul
<p>HE serien med H.I.B återkylningssystem omfattar sju standardrack med kylkapaciteter från 300 W till 3000 W. Standardutförandet som 19" rack med enheter i olika höjd gör att de passar perfekt för inbyggnad i tekniska rack. HE-enheterna kan anpassas modulärt till kundens behov med hjälp av individuella utrustningsalternativ.<br />I standardversionerna är kylaggregatsystemen konstruerade som aktiva kylare fria från järnhaltiga metaller, komplett med lyftkolv kompressor, luftkyld kondensator och torrinstallerad centrifugalpump.<br /><br />Tillbehör och specialfunktioner:<br /><br /> • Reglering och övervakning av ledningsförmågan<br /> • Hastighetsstyrd kompressor och fläkt<br /> • Starkare pumpalternativ<br /> • Flera parallella kretsar möjliga<br /> • Styrning beroende av omgivningstemperaturen genom att använda enskilda temperaturgivare<br /> • Gränssnitt för systemövervakning<br /> • Filterenheter för kylkretsen<br /> • Visning och övervakning av flödeshastigheten<br /> • Extremt exakt styrning ± 0,1K<br /> • Även tillgänglig som vattenkyld modell<br /><br /> • Tystgående<br /> • Hög driftsäkerhet<br /> • Kompakt och platssparande design<br /> • Exakt temperaturreglering<br /> • Servicevänlig drift framifrån</p>
0
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter