Sökresultat för: 'Vätske-/vattenkylsystem'
3
Resultat
i kategori
Produkter
Produktkategori
Vätskekylsystem är kompakta system för kylning av växelriktare eller vätskekylda drivenheter, såsom motorspindlar, servomotorer eller momentmotorer. Vår energieffektiva standardserie eller kundanpassade lösningar kan användas för att uppfylla alla specifikationer och uppnå en enhetlig kylvätsketemperatur.
Modul
Effektiv vätskekylning med omgivande luft med HYDAC vätske-till-luft kylsystem<ul><li class="li-square">Kompakt och lätt design tack vare plasttankhuset</li><li class="li-square">Energieffektiv genom optimerade drivningar och direkt avledning av värme till omgivningen</li><li class="li-square">Med hastighetsstyrda fläktar för att hålla driftmediets temperatur på en fast skillnad mot omgivningstemperaturen</li></ul>
Produktkategori
FWKS är ett kompakt vätske-vattenkylsystem för kyl- och smörjkretsar. Det består av en plattvärmeväxlare, en tank med en cirkulationspump och extra tillbehör.<p>FWKS används primärt som temperaturreglerad mellanliggande krets. Fördelen med en mellanliggande krets är att systemet eller delarna som kyls ned inte kommer i kontakt med själva kylmedlet, något som hjälper till att förebygga att systemet blir kontaminerat eller korroderat.<br />FWKS är ett kompakt vätske-vattenkylsystem för kyl- och smörjkretsar. Det består av en plattvärmeväxlare, en tank med en cirkulationspump och extra tillbehör.</p><p>FWKS används primärt som temperaturreglerad mellanliggande krets. Fördelen med en mellanliggande krets är att systemet eller delarna som kyls inte kommer i kontakt med själva kylmedlet, något som hjälper till att förebygga att systemet blir kontaminerat eller korroderat.</p>
4
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
På grund av miljöfrågan står bilindustrin inför stora utmaningar. Förändringarna inom industrin och gradvis omvandling till e-mobilitet, ökar trycket på att göra hela produktionskedjan mer hållbar. Huvudmålet är att sänka miljöpåverkan på varje kompo ...
Pappersmasse- och pappersindustrin omfattas av många krav eftersom de har en hög vatten- och elförbrukning. För att säkerställa att dessa krav uppfylls hela tiden tillhandahåller HYDAC systemlösningar som är både hållbara och energieffektiva. Tillsam ...
Upptäck fler tidningsartiklar Klimatförändringarna orsakar ett stort antal värmeböljor i världen med allvarliga konsekvenser för hälsan och ekonomin. Under sådana heta dagar är det extra svårt för tillverkningsföretag. Inte bara personalen i fabrike ...
Moderna automatiseringslösningar och hög produktivitet i kombination med energi- och kostnadseffektivitet - maskintillverkare inom verktygsmaskinindustrin konfronteras med ökande komplexa krav från kunder och konsumenter. HYDAC är en partner som kan ...
3
Resultat
i kategori
Nedladdningar
FWKS Fluid/Water Cooling Systems
Kylsystem
Vätske-/vattenkylsystem
Produktbroschyr
Inga detaljer
Engelska
(1.14 MB)
FLKS Fluid-Air Cooling Systems
Kylsystem
Vätske-/vattenkylsystem
Produktbroschyr
Inga detaljer
Engelska
(8.28 MB)
FLKS / FWKS / RFCS / HCC Fluid Cooling Systems
Kylsystem
Vätske-/vattenkylsystem
Produktbroschyr
Inga detaljer
Engelska
(1.79 MB)
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter