Sökresultat för: 'Värmeväxlare'
8
Resultat
i kategori
Produkter
Modul
<div><p>Värmeväxlare PTK-serien (flexibel kopplingskåpa med olje-/luftkylare)</p></div><div><ul><li>För storlek PTK-2001... till PTK-3501</li><li> Kylelement tillverkat av aluminium</li><li>Tillförsel och retur med G3/4"</li><li> Tätningspackning</li><li>Max. 16 bar driftstryck</li><li>Max. tillåten oljetemperatur +100 °C</li><li>Den maximala temperaturskillnaden mellan oljeinlopp och omgivningstemperatur får inte överstiga 50 °C</li><li>Inklusive installations- och servicemanualer och bruksanvisning</li></ul></div>
Produktkategori
När du behöver fästa cylindrar, ackumulatorer, avgassystem, tankar, batterier, behållare, värmeväxlare, värmeledningssystem och dess försörjningsledningar (samt rör, slangar och kablar) på ett säkert sätt, har produktutbudet från HYDAC monteringsteknik HY-ROS (HYDAC rörklämmor) rätt lösning för nästan alla tillämpningar. Vi har standardelar på lager och utvecklar även kundanpassade lösningar som är enkla att montera.
Produktkategori
Luftkylning är en fördelaktig metod för värmeförbrukning från industriella och mobila system.<br />Mediumet som ska kylas – vanligtvis olja eller vatten-glykolblandning – flyter genom en värmeväxlare. En fläkt drar in omgivningsluft och matar in den genom kylelementet. Temperaturskillnaden gör att värmeväxling uppstår, den kallare luften absorberar värmen från mediumet och släpper sedan ut den i atmosfären.<br />Detta gör att mediumet kan kylas ned till några grader celsius över omgivningstemperaturen.<br />På HYDAC hittar du rätt luftkylningsenhet för dina behov, från standardkylare till stora kylare för användning i energisektorn eller till och med kundanpassade kylare för mobila maskiner.
Modul
<table><tr><td>Tidigare var man tvungen att installera flera kylsystem med lägre kapacitet men nu kan vi enkelt och tillförlitligt förena detta.<br /> En central vattenkylare installeras och kan tillhandahålla kallvatten till ett antal mindre passiva vatten/vatten kylare.<br /> Kylvatten som behövs till värmeutbytet vid kondensatorn till kylsystemet tillhandahålls vanligtvis av en huvudvattenförsörjning. En värmeväxlare kan användas om huvudvattenförsörjningen inte är tillgänglig. Detta sker oftast utomhus och släpper ut energi till omgivningen.</td></tr></table>
2
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
Beständig temperaturövervakning bestämmer samtliga aspekter av vardagen: överallt där rörelse och energi är involverade spelar värmehanteringen en viktig roll. Här kan du lita på HYDACs kunskap inom värmehantering – våra effektiva kylsystem hjälper d ...
Väteproduktion, väggasstationer eller bränslecellsystem för mobila och industriella tillämpningar spelar ingen roll - HYDAC finns vid din sida som expert när det gäller alternativa energikällor. Som en del av detta kan vi erbjuda dit ett produktutbud ...
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter