Sökresultat för: 'Mätinstrument för igensättning'
7
Resultat
i kategori
Produkter
Produktkategori
<p>HYDAC har ett omfattande sortiment med lättanvända mätsystem. Oavsett om det är fasta partiklar eller vätskeförorening, för sporadisk kontroll eller som en permanent installation, under tuffa fältförhållanden eller i laboratoriet.</p>Rätt verktyg för varje applikation: <ul><li>Portabla enheter för mätning av förorening (för registrering av förorening med fasta partiklar och vattenmättnad)</li><li>Stationära enheter för mätning av förorening (för registrering av förorening med fasta partiklar och vattenmättnad)</li><li>Laboratorieutrustning</li></ul>
Modul
<div><p>CSM Economy ContaminationSensor-modulen är ett kompakt och ekonomiskt online modulsystem för tillståndsövervakning. Kombinerat med de vätskesensorer som finns tillgängliga i modulformat mäter den fasta partikelföroreningar och vattenmättnad i hydrauliska och smörjvätskor med höga andelar luftbubblor.</p><p>Luftbubblor förs in i lösningen med hjälp av en undertryckning av luftbubblor och mäts därför inte som partiklar.</p><p>CSM Economy är det idealiska systemet för att räkna upp föroreningar av fasta partiklar och vattenmättnad i en vätska, oberoende av det totala hydraulsystemet.</p><p>CSM Economy består av basmodulen (motor, pump, dämpning av luftbubblor och installation av inlinesensor) och olika sensorer.</p></div><div><ul><li>Modulära system för tankar och tryckledningar i smörjsystem och testbänkar</li><li>Undertryckande av luftbubblor</li><li>Ekonomisk basmodul</li><li>Vätskesensorer</li></ul></div>
Modul
<div>Vår flödeskontrollenhet FCU 2000 används som ett portabelt serviceinstrument för att mäta fasta partikelföroreningar i hydrauliska och smörjsystem. De uppmätta värdena registreras med infraröd teknik i enlighet med ISO 4406, SAE 4059 och NAS 1638. För att användas inom hydrauliska- och smörjsystem, för underhåll, på testbänkar, för analys av både provflaskor och behållare.</div><div><ul><li> Mätområde (kalibrerat): ISO 12/10/9... 23/21/18</li><li> Total flödeshastighet: 50... 800 ml/min (beroende på trycket)</li><li> Robust design</li><li> Renhetsklasser enligt ISO 4406, SAE 4059 och NAS 1638</li><li> integrerad, grafikkompatibel skrivare</li><li> Datautmatning i display eller anslutning till en dator</li><li>RS232- eller RS485-gränssnitt</li></ul></div>
Modul
<div><p>FluidMonitoring Module FMM-serien kombinerar ConditionMonitoring-produkterna ContaminationSensor CS 1000 och AquaSensor AS 1000 från HYDAC i ett enda system. Det är ett robust och stationärt system för användaren för online-mätning av </p><ul><li> föroreningar med fasta partiklar och</li><li> vattenmättnad (t.ex. för att upptäcka av läckage)</li></ul><p> i hydraul- och smörjvätskor. Blocken i FMM-serien har alla nödvändiga anslutningar och är därför enkla att integrera i befintliga hydrauliska kretsar. Typer för kretsar för filterkylare/värmare, tryck och högtrycksapplikationer är tillgängliga för användaren.</p></div><div><ul><li> Kostnadsoptimerad installationslösning</li><li> Tidig detektering av kritiska maskinstatusar</li><li> Kontinuerlig övervakning av oljeförhållanden</li><li> Tillståndsbaserat scemalagd underhåll</li></ul></div>
0
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter