Sensorer med automatisk sensordetektering
Sändare för tryck, temperatur och flödestakt med HSI-sensordetektering är specifikt utvecklad att användas med HYDAC mätinstrument HMG 500, HMG 510, HMG 2500 och HMG 4000.
Dessa sensorer har digitalt gränssnitt för dataöverföring (HYDAC Sensor Interface, HSI). Detta gränssnitt gör att HYDAC:s mätinstrument kan detektera HSI-sensorn automatiskt och konfigurera alla de obligatoriska grundläggande enhetsinställningarna oberoende.
I tillägg till de åtta analoga sensorerna kan upp till 28 HCSI-sensorer (HYDAC CAN Sensor Interface) anslutas till HMG 4000 med hjälp av Y-distributören som finns tillgänglig separat som ett tillbehör. Data överförs över ett CAN-baserat busprotokoll. HCSI-sensorer detekteras också automatiskt av HMG 4000.
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter