Plattvärmeväxlare med reglering

Plattvärmeväxlare med sluten slingkontroll
WTRE används som en mellanliggande krets för kylmotorspindlar, växlar, hydrauliska elektriska enheter och kylsmörjmedel. Den används generellt sett i kombination med befintlig kylenhet. Kylmedlet pumpas från pumpen på kylenheten genom plattvärmeväxlaren på WTRE till maskinverktyget. Om det befintliga anläggningskylvattnet är tillräckligt kallt behövs inte kompressorn, den står permanent avstängd.
- Fast värdekontroll på mediumtemperaturen; temperaturen på mediumet som används kan också frivilligt övervakas för omgivningstemperaturen (luft- eller maskinbäddstemperatur)
- Elektrisk kontroll med hög precision
- Lägre driftskostnader med energibesparing
- Enkel konvertering: inget behov av att modifiera maskinverktygets elektriska system eller PLC
Läs mer Visa mindre
SKU
GP_1000509905
Produktsökning
Sökfilter
Återställ filter
PHE-storlek 0
välj alla Återställ val
Antal plåtar 0
välj alla Återställ val
Styrenhet 0
välj alla Återställ val
Standardutförande 0
välj alla Återställ val