Sökresultat för: 'PMRF(D)'
1
Resultat
i kategori
Produkter
Produktkategori
Skydd mot stilleståndstid – patronfilter PMRF<p><strong>Funktioner</strong></p><ul><li class="libreak">Separering av smutspartiklar ur vätskor med låg viskositet</li><li class="libreak">Passande för tillämpningar med högsta krav på renhet</li><li class="libreak">Beprövad och testad stavfilterteknik för mycket fin filtrering (1 µm till 90 µm)</li><li class="libreak">Finns även som en reversibelt dubbelfilter</li></ul><p><strong>Fördelar</strong></p><ul><li class="libreak">Ekonomisk drift tack vare höga kvalitetsstandarder, definierade filtreringshastigheter och höga separeringsvärden</li><li class="libreak">Kompakt kåpa med höga flödeshastigheter</li><li class="libreak">Servicevänlig vid filterelementbyte</li><li class="libreak">Effektivt skydd av anläggning och komponent</li><li class="libreak">Miljövänlig tack vare brännbara filterelement</li></ul>
0
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter