Sökresultat för: 'Bypassfiltrering'
18
Resultat
i kategori
Produkter
Produktkategori
<div>Hydrauloljefiltren för bypassflödet har till uppgift att filtrera drivmedlet som finns i hydrauliska behållaren i en separat krets, att avlasta oljefiltret i huvudflödet och därmed att öka anläggningens tillgänglighet samtidigt som driftkostnaderna reduceras.</div><div><ul><li> Flödeshastigheter upp till 5 600 l/min.</li><li> Tryckområden upp till 40 bar</li><li> Reversibel version för 24-timmarsdrift</li><li> Många anslutningsmöjligheter</li></ul></div>
Produktkategori
<div><p>Med sina stationära filtersystem erbjuder HYDAC ett omfattande sortiment med professionella lösningar för permanent filtrering av hydraul- och smörjvätskor särskilt för användning i bypassflöden.</p><p>De olika enheterna installeras permanent i bypassflödet och separerar fasta partiklar (med eller utan integrerade vätskesensorer).</p></div><div><ul><li> Bypass-filter för arbetsfiltrering</li><li> Enkel eftermontering i befintliga system</li><li> Avlastar arbetsbelastning på huvudledningsfiltret</li><li> Bättre systemtillgänglighet</li><li> Längre livslängd för hydraul- och smörjvätskor</li><li> Minskning av livscykelkostnad</li></ul></div>
Produktkategori
<p>Med filterelementen som utvecklats särskilt för användning i bypassflödesapplikationer, kan du anpassa vätskerenheten variabelt till målspecifikationer och därför skydda dina monteringar och anläggningar ekonomiskt oberoende av driften.</p><p>HYDAC har rätt filterelement för alla applikationer.</p>
<div>MobileFiltration Unit MFU 15 används som portabel serviceenhet för påfyllning av hydraulanläggningar, spolning av små hydraulanläggningar och för rengöring i bypassflödet. Förorening genom fasta partiklar och fritt vatten kan tas bort av filterelementen. Det går också att montera en CS 1000 ContaminationSensor på MFU 15. Detta gör det möjligt att övervaka förorening genom fasta partiklar i oljan, vattnets mättnad och temperatur samtidigt. Renlighetsklassresultaten visas i enlighet med ISO-, SAE- eller NAS-klassificeringar.</div><div><ul><li> Längre livslängd för komponenter och anläggningsfilter</li><li> Ökad oljelivslängd</li><li> Ökad maskintillgänglighet</li><li> Enkel drift</li><li> Kompakt konstruktion</li><li> Inbyggt torrkörningsskydd</li></ul></div>
0
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter