Sökresultat för: 'Dieselbränslepumpar'
8
Resultat
i kategori
Produkter
Produktkategori
<div>Emissionsdirektiv höjer dessutom standarden för dieselbränsle. Till följd av detta måste distributörerna garantera att det är mindre kontaminering och lägre vattenhalt i deras bränslen. Den ökade andelen biobränsle gör att existerande system måste utrustas med dieselkonditioneringssystem i efterhand.<br /><br /> För att nå upp till dessa krav räcker det inte att konditionera dieseln bara för användning i maskinen. Bränslen måste filteras och avvattnas vid varje steg i transportkedjan - från produktionen i raffinanderiet till vägen fram till slutkonsumenten.<br /> För att vara i enlighet med kvalitetskraven är det viktigt att övervaka partikelföroreningen och vatteninnehållet.</div><div><strong>Innovativ lösning i en robust design.</strong><br /><br /> Ditt första val för mobila maskiner och offentliga fordon för drift under tuffa förhållanden: HYDAC Diesel PreCare och HYDAC Diesel MainCare. För att säkerställa att fordonen fungerar utan problem och för att skydda alla motorns komponenter mot skador är det extra viktigt med en optimal konditionering av dieselbränslet. Med de nya Diesel PreCare och Diesel MainCare programmen erbjuder HYDAC ett trendsättande system för dieselfiltrering som skyddar fordonstillverkaren och operatören mot driftstörningar, nedstängningstider och förtida servicesamtal.<br /><br /> Utöver de integrerade produkterna för mindre dieselmängder på maskiner finns dessa produkter även för större flöden. De används vid transport mellan olika lager, vid bensinstationer och vid överföring till motorn.</div>
Produktkategori
Optimicron dieselfilterelementen är speciellt utvecklade för filtrering av diesel och kännetecknas av en mycket hög föroreningsuppsamlande kapacitet och samtidigt lågt tryckfall. Detta ger en lång livslängd för elementen.<br /> Genom att använda toppmoderna material garanteras utmärkta separationshastigheter även i ett enda arbetsmoment och detta fortsätter under hela filterelementets livslängd.<br /><br /> Optimicron dieselelement för avvattning i två steg använder material som är speciellt utformade för koalescering och separering av vatten från diesel. De möjliggör en säker och effektiv avvattning även om vattenhalten i dieseln är låg.
Modul
<div>Enheten med låg viskositet LVU-CD-10 från HYDAC är avsedd att användas till offline-filtrering i två steg. Det tar bort fasta partikelföroreningar och fritt vatten från dieselbränsle. Genom att använda enheten med låg viskositet LVU-CD-10 minskar föroreningar i systemet och förhindrar dyra systemavbrott. Det eliminerar också behovet av tidig och dyrt bortskaffande av dieselbränsle.<br /><br /> Enheten med låg viskositet LVU-CD-40 är en avvattningsenhet för dieselbränsle med en densitet på mindre än 950 kg/m<sup>3</sup>. Avvattningsprocessen fungerar enligt koalescensprincipen som innebär att små vattendroppar kombineras till större droppar i koalesceringsenheten och separeras från dieseln av tyngdkraften. Enheten med låg viskositet LVU-CD-40 är installerad i bypassflödet, men kan även användas som överföringsenhet för dieselbränsle med ett förfilter (tillval).</div><div><ul><li>Ökad systemtillgänglighet</li><li>Kostnadseffektiv avvattning</li></ul></div>
Produktkategori
Den innovativa designen från Dieselmicron<sup>®</sup>filterelement som är uppbyggda i två steg ger en enastående, föroreningsoberoende fuktavskiljning kombinerat med en enastående partikelseparering.
0
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter