Sökresultat för: 'Hydrauliska högtryckspumpar'
22
Resultat
i kategori
Produkter
Produktkategori
Hydrauliska högtrycksenheter från HYDAC.
Produktkategori
Våra HP kompakta kraftenheter är små elhydrauliska kraftenheter med effektklass 0,3 till 1,6 kW för försörjning av trefasspänning, med energieffektiv inermittent och kortvarig drift. På grund av det höga drifttrycket och användningen av oljedränkta motorer uppnår kraftenheterna en hög effekttäthet. Eftersom ståltankar används är kraftenheterna mycket robusta och stabila. HP kraftenheterna är perfekta för stationära tillämpningar, så som åtdragnings- och fastspänningsfunktioner i maskinverktyg och lyft- och svängmekanismer. Våra HP kompakta kraftenheter är mycket flexibla i sin strukturella design eftersom olika hydraulstyrningar kan utföras genom att montera styrmagnetventiler eller funktionsmoduler.
9.274516
9.274516
1
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
Upptäck fler tidningsartiklar Leverantörer till bilindustrin konfronteras med industrispecifika utmaningar som kräver höga krav på produktionen. Dessa krav drivs även på av trender som sätter nya standarder i industrin över hela branschen. För att p ...
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter