Flödesgivare

Flödesgivare

Tillsammans med trycket är flödeshastigheten en viktig parameter i hydrauliska system och vätskekraftsystem. Oavsett om de används för att mäta pumpeffektivitet, övervaka kylkretsar eller för exakt dosering – HYDAC:s flödesgivare mäter och övervakar flödeshastigheten med hög precision och tillhandahåller mätvärden för optimal processtyrning och tidig upptäckt av slitage, till exempel genom ökad intern läckage. På så sätt utgör de grunden för stabila, effektiva och säkra anläggningsfunktioner, både inom  industriella applikationer och mobila maskiner. 

Läs mer Visa mindre
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter

HYDAC flödesgivare – teknik och produktsortiment

HYDACs flödesgivare möjliggör både kontinuerlig flödesmätning och tillförlitlig övervakning av gränsvärden, vilket möjliggör en heltäckande övervakning av hydraulsystem och processanläggningar. De bygger på olika beprövade mätprinciper och är konstruerade för användning med olika medier, viskositeter och driftförhållanden.

Välj mellan flera olika utföranden beroende på applikation och krav:

  • Flödesmätare för kontinuerlig flödesmätning
    De genererar en proportionell analog signal som motsvarar volymflödet och används i applikationer där mätdata ska registreras, regleras eller bearbetas kontinuerligt.
  • Flödesvakter för övervakning av fördefinierade gränsvärden
    De säkerställer driftsäkerheten genom kontinuerlig övervakning av definierade gränsvärden. De används ofta för att skydda pumpar från att torrköras samt för att övervaka kyl- och smörjkretsar.

Rätt mätprincip för varje applikation
Det finns flera beprövade mätprinciper som uppfyller olika krav:

  • Turbinbaserad flödesmätning, EVS-serien:
    Vid turbinbaserad flödesmätning registreras rotationshastigheten hos ett turbinhjul som drivs av det strömmande mediet. Turbinhjulets varvtal är direkt proportionellt mot volymflödet och används för att bestämma flödeshastigheten med hög noggrannhet. EVS 3000-seriens flödesgivare är särskilt lämpade för mätuppgifter som ställer höga krav på precision och dynamik. De används när snabba förändringar i flödet måste detekteras på ett tillförlitligt sätt, exempelvis inom processtyrning, diagnostik eller trendövervakning.

Huvudsakliga egenskaper:

  • Hög mätnoggrannhet och snabb responstid
  • Hög tålighet mot tryckstötar
  • Extra anslutningsportar för tryck- och temperaturgivare

Flödesmätning med flottör, serierna HFT och HFS:
Principen för mätning med flottör bygger på en fjäderbelastad mätmetod. Flottörens position förändras beroende på flödet i mätmediet. Den lämpar sig särskilt väl för robust och kostnadseffektiv flödesövervakning.

Huvudsakliga egenskaper:

  • En robust mätprincip för tillförlitlig funktion oavsett var den installeras
  • Valbar flödesövervakning utan strömförsörjning
  • Hög processtillförlitlighet
  • Robust och kompakt design

Modeller och utföranden
HYDACs flödesgivare är utformade för flexibel integrering i olika systemkonfigurationer:

  • Modeller för olja, viskösa ämnen och vattenbaserade medier
  • Kompakta lösningar för begränsade installationsutrymmen
  • ATEX-certifierade utföranden för explosionsfarliga områden, exempelvis inom olje- och gasindustrin
  • Robusta hus i mässing eller rostfritt stål

Typiska applikationer och användningsområden

HYDACs flödesgivare används för tillförlitlig mätning och övervakning av volymflöden i såväl industriella system som mobila maskiner.

Typiska tillämpningar som är kopplade till funktioner är bland annat:

  • Övervakning av flöden i hydraulsystem
  • Säkerställer definierade kyl- och smörjförhållanden
  • Gränsvärdesövervakning för säker anläggningsdrift
  • Tidig upptäckt av slitage och läckage

Typiska branscher och tillämpningsområden är bland annat:

  • Verktygsmaskiner (övervakning av kyl- och smörjmedel)
  • Smörjsystem och smörjaggregat
  • Hydraulsystem och pumpövervakning
  • Kylkretsar (t.ex. kylning av transmissionsolja)
  • Transformatorer och kraftverk
  • Vattenbehandlings- och doseringssystem
  • Svetsutrustningar och lasersystem