Tryckgivare

Tryckgivare

Oavsett om det gäller skeppsbyggnad eller verktygsmaskiner, mobilkranar eller stålverk, maskinteknik eller offshore, explosionsskydd eller laboratorietillämpningar, eller till och med tillämpningar för vätgas. Vårt omfattande produktsortiment har rätt tryckgivare för din applikation.

 

Teknik

  • Tjockfilmstöjningsmätare på keramiskt membran (lågt tryckområde)
  • Tunnfilmstöjningsmätare på rostfritt stålmembran (låg- och högtrycksområde)

  Standard tryckområden

  •  Mellan 0 .. 1 och 0 .. 600 / 2000 bar relativt tryck beroende på version.
  • Upp till 2,5 bar absoluttryck.
  • Kan erhållas kalibrerade i t.ex. PSI eller MPa
  • Andra tryckområden eller specialkalibrering på begäran
Läs mer Visa mindre
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter
Trycktyp 0
välj alla Återställ val
Tryckenhet 0
välj alla Återställ val
Inställningsområde max.värde
välj alla Återställ val
Noggrannhet [%] 0
välj alla Återställ val
Visa fler filter