Sökresultat för: 'Vätskekylplattor'
60
Resultat
i kategori
Produkter
142.66124
Produktkategori
Kylplattor<br />Vätskekylplattor används där elektroniska komponenter måste arbeta på hög prestandanivå och kylas direkt. Komponenterna som ska kylas monteras direkt på kylplattorna och kylvätska cirkulerar genom plattan och leder bort den förbrukade värmen. Själva kylvätskan kan tillhandahållas från och returneras till de olika HYDAC-kylsystemen. <br />HYDAC kylplattor har en anpassade design, förstklassig kvalitet och mått på upp till 1 600 mm x 750 mm.
Produktkategori
Vätskekylning är en effektiv och kostnadseffektiv metod för kylning av höga utgångsdensiteter. Nedkylning till under omgivningstemperatur är också möjlig beroende på temperaturen på kallvattnet som används. Plattvärmeväxlare som används antingen som en mellanliggande krets eller som en separerande krets bidrar till att skydda systemkomponenterna från kontaminering och korrosion orsakad av dålig kvalitet på kallvattnet. <br />HYDAC kan erbjuda högspecialiserade lösningar, till exempel vätskekylplattor för kylning av elektriska komponenter, samt högeffektiva och skruvade och lödda plattvärmeväxlare.
127.687805
0
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter