Flödesstyrventiler

Välj väljare
1
2
3
Produktsökning
Sökfilter
Återställ filter
Funktion 0
välj alla Återställ val
Q-produktfamilj (l/min)
välj alla Återställ val
Design 0
välj alla Återställ val
Q-produktfamilj [l/min] 0
välj alla Återställ val
Pmax [bar] 0
välj alla Återställ val
Kavitet 0
välj alla Återställ val
Nom. storlek
välj alla Återställ val
Typ av montering 0
välj alla Återställ val
Justeringstyp 0
välj alla Återställ val
Visa fler filter
  • Strypventil
  • Direktverkande
  • Patronventil
  • t. ex. DV5E
Pmax [bar] Q-produktfamilj (l/min) Q-produktfamilj [l/min] Design Produktfamilj
350 30 0 - 30 Patron DV5E
420 60 0 - 60 Patron SD08
350 50 0 - 50 Patron DVE08
420 160 0 - 160 Patron SD10
350 80 0 - 80 Patron SD10120
350 80 0 - 80 Patron DVE10
350 160 0 - 160 Patron DVE12
350 160 0 - 160 Patron DVE16
  • Strypventil
  • Direktverkande
  • Rörventil
  • t. ex. DV-08
Pmax [bar] Q-produktfamilj (l/min) Q-produktfamilj [l/min] Design Produktfamilj
350 20 0 - 20 Rörledning DV-06
350 50 0 - 50 Rörledning DV-08
350 60 0 - 60 Rörledning DV-10
350 90 0 - 90 Rörledning DV-12
350 180 0 - 180 Rörledning DV-16
350 300 0 - 300 Rörledning DV-20
350 300 0 - 300 Rörledning DV-25
350 300 0 - 300 Rörledning DV-30
350 300 0 - 300 Rörledning DV-40
  • Strypventil
  • Direktverkande
  • Blockmonterad
  • t. ex. DVP-16
Pmax [bar] Q-produktfamilj (l/min) Q-produktfamilj [l/min] Design Produktfamilj
350 20 0 - 20 Blockmonterad DVP-06
350 50 0 - 50 Blockmonterad DVP-08
350 60 0 - 60 Blockmonterad DVP-10
350 90 0 - 90 Blockmonterad DVP-12
350 180 0 - 180 Blockmonterad DVP-16
350 300 0 - 300 Blockmonterad DVP-20
350 300 0 - 300 Blockmonterad DVP-25
350 300 0 - 300 Blockmonterad DVP-30
  • Strypventil med kontroll av omvänt flöde
  • Finstyrningsfunktion (-11)
  • Patronventil
  • t.ex. SDR10A
Pmax [bar] Q-produktfamilj (l/min) Q-produktfamilj [l/min] Design Produktfamilj
350 100 / 160 0 - 160 Patron SDR10A, SDR10A-11
  • Strypventil med backflödeskontroll
  • Direktverkande
  • Rörventil
  • t. ex. DRV-10
Pmax [bar] Q-produktfamilj (l/min) Q-produktfamilj [l/min] Design Produktfamilj
350 20 0 - 20 Rörledning DRV-06
350 50 0 - 50 Rörledning DRV-08
350 60 0 - 60 Rörledning DRV-10
350 90 0 - 90 Rörledning DRV-12
350 180 0 - 180 Rörledning DRV-16
350 300 0 - 300 Rörledning DRV-20
350 300 0 - 300 Rörledning DRV-25
350 300 0 - 300 Rörledning DRV-30
350 300 0 - 300 Rörledning DRV-40
  • Strypventil med backflödeskontroll
  • Direktverkande
  • Blockmonterad
  • t. ex. DRVP-08
Pmax [bar] Q-produktfamilj (l/min) Q-produktfamilj [l/min] Design Produktfamilj
350 20 0 - 20 Blockmonterad DRVP-06
350 50 0 - 50 Blockmonterad DRVP-08
350 60 0 - 60 Blockmonterad DRVP-10
350 90 0 - 90 Blockmonterad DRVP-12
350 180 0 - 180 Blockmonterad DRVP-16
350 300 0 - 300 Blockmonterad DRVP-20
350 300 0 - 300 Blockmonterad DRVP-25
350 300 0 - 300 Blockmonterad DRVP-30
350 300 0 - 300 Blockmonterad DRVP-40
  • Strypventil med backflödeskontroll
  • Pilotstyrd
  • Sandwichdesign
  • t. ex. ZW-SDR16
Pmax [bar] Q-produktfamilj (l/min) Q-produktfamilj [l/min] Design Produktfamilj
350 50 0 - 50 Sandwichplattor ZW-SDR06
350 120 0 - 120 Sandwichplattor ZW-SDR10
350 300 0 - 300 Sandwichplattor ZW-SDR16
350 500 0 - 500 Sandwichplattor ZW-SDR25
  • Flödesregleringsventil
  • 2-vägs
  • Patronventil
  • t. ex. SR08
Pmax [bar] Q-produktfamilj (l/min) Q-produktfamilj [l/min] Design Produktfamilj
350 15 0.25 - 15 Patron SRE1
350 1 0.25 - 1 Patronventiler SRS1
350 23 0.95 - 23 Patron SRE2
350 48 1.7 - 48 Patron SRE3
350 106 2 - 106 Patron SRE4
350 15 0.25 - 15 Patron SR06
350 20 0.3 - 20 Patron SR5E
350 30 0.95 - 27 Patron SR08
350 38 4 - 38 Patron SR10
  • Flödesstyrventil
  • 2/2-vägs
  • Fast inställning – ej justerbar
  • Patronventil
  • t.ex. SRE1 ... 12X
Pmax [bar] Q-produktfamilj (l/min) Q-produktfamilj [l/min] Design Produktfamilj
350 10 0.25 - 10 Patron SRE1-12X
350 20 8 - 15 Patron SRE2-13X
  • Flödesregleringsventil
  • 2-vägs
  • Direktverkande
  • Rörventil
  • t. ex. SRVR-20
Pmax [bar] Q-produktfamilj (l/min) Q-produktfamilj [l/min] Design Produktfamilj
210 12 0 - 12 Rörledning SRVR-08
210 22 0 - 22 Rörledning SRVR-10
210 55 0 - 55 Rörledning SRVR-12
210 90 0 - 90 Rörledning SRVR-16
210 160 0 - 160 Rörledning SRVR-20
  • Flödesregleringsventil
  • 2-vägs
  • Direktverkande
  • Blockmonterad
  • t. ex. SRVRP-10
Pmax [bar] Q-produktfamilj (l/min) Q-produktfamilj [l/min] Design Produktfamilj
210 12 0 - 12 Blockmonterad SRVRP-08
210 22 0 - 22 Blockmonterad SRVRP-10
210 55 0 - 55 Blockmonterad SRVRP-12
210 90 0 - 90 Blockmonterad SRVRP-16
250 30 0 - 30 Blockmonterad VP-2SR6
320 70 0 - 70 Blockmonterad VP-2SR10
  • Flödesregleringsventil
  • 2-vägs
  • Sandwichdesign
  • t. ex. ZW-2SR06
Pmax [bar] Q-produktfamilj (l/min) Q-produktfamilj [l/min] Design Produktfamilj
250 30 0 - 30 Sandwichplattor ZW-2SR06
250 30 0 - 30 Sandwichplattor ZW-2SR10
  • Flödesregleringsventil
  • 3-vägs prioritetsflödeskontroll
  • Direktverkande
  • Patronventil
  • t. ex. SRP12
Pmax [bar] Q-produktfamilj (l/min) Q-produktfamilj [l/min] Design Produktfamilj
350 50 1.3 - 30 Patron SRP08
350 120 20 - 105 Patron SRP12
315 100 0 - 80 Patron SRPM
  • Flödesdelare/combiner
  • Patronventil
  • t. ex. ST10
Pmax [bar] Q-produktfamilj (l/min) Q-produktfamilj [l/min] Design Produktfamilj
350 45 2.66 - 45.6 Patron ST10
350 60 7 - 60 Patron ST12230
350 150 31.5 - 150 Patron ST16