Teknik veriler
| Product Features | |
|---|---|
| Ek işlev | Yok |
| Sürüm | Yok |
| Kontrol basıncı farkı [bar] | 5 |
| Standart | Druckwaage |
| Ayar tipi | Ayarlanamaz |
| Oyuk | FC10-S3 |
| Qmax valfleri [l/dk] | 151 |
| Ürün ailesi | DW10Z |
| Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] | 5 - 20 |
| İşlev | Makara valfi |
| Akış hızı aralığı Q [l/dk] | 0 - 151 |
| Nominal boyut | 10 |
| Nesne ataması | DW10Z-01-C-N-75 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Kontrol tipi | Doğrudan etkili |
| Kurulum tipi | UNF |
| Sızdırmazlık malzemesi | NBR |
| Parça numarası | 2610243 |
| Tasarım | Kartuş |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.